Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Insieme a Holscher Design, abbiamo sviluppato MileWide², il successore della famosissima famiglia MileWide. Il design pulito di MileWide² si integra perfettamente nei contesti urbani sia classici che moderni. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione e alla disponibilità di diverse ottiche, sviluppate per molteplici applicazioni, MileWide² offre un'ottima qualità della luce e prestazioni eccezionali, consentendo un notevole risparmio energetico e fornendo sempre un'illuminazione perfettamente uniforme sulla strada. MileWide2 integra la più moderne soluzioni di connettività, per poter essere utilizzato in sistemi di controllo dell'illuminazione, grazie al sistema SR/ZD4i (System Ready, Zhaga) e ai suoi connettori. In questo modo può essere collegato ad avanzate applicazioni software, quali Interact City, in qualsiasi momento durante la sua vita. Inoltre, grazie all'applicazione Philips Service tag, ogni apparecchio per illuminazione è identificabile individualmente. Con una semplice scansione del codice QR, posto all'interno dello sportello del palo, si può accedere immediatamente alle informazioni sulla configurazione dell'apparecchio, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici, a prescindere dalla fase del ciclo di vita dell'apparecchio.
Vantaggi
Forte identità, ulteriormente rafforzata da pali e bracci dedicati, che creano uno stile distintivo e riconoscibile
Comfort visivo grazie all'alta qualità della luce ed al controllo fornito dalle diverse ottiche, dedicate sia a strade che a spazi urbani con diverse geometrie
Caratteristiche
Elevata efficienza, fino a 149 lm/W
Ampia varietà di ottiche e distribuzioni luminose, con disponibilità anche di schermi interni anti dispersione luminosa