Italia - Italiano

Philips Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10

Descrizione prodotto

Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300024915
Codice d'ordine completo: 871951422138300

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download