Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 34.5 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BRS561 LED48/830II GL-DM50 CLOLS850 C10K
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 4593 lm, 34.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED48 [LED Module 4800 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Signify Circle