Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 23.5 W, 2898 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED30/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 2898 lm, 23.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina

Codice d'ordine: 919008633848
Codice d'ordine completo: 871869958435100

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download