Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Classe di isolamento II, Distribuzione Larga DW10, Vetro smerigliato, Nero, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 60 mm
BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED52 [LED module 5200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni