Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 bianco neutro, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Classe di isolamento II, Distribuzione Larga DW10, Vetro piano, Nero, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con regolazione esterna con emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED63 [LED module 6300 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni