Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), Classe di isolamento II, Distribuzione simmetrica DS50, Vetro smerigliato, Nero, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 76 mm
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 76 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED53 [LED module 5300 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni