Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, STD
BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Morsettiera con connettori a vite
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED120 [LED module 12000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni