Italia - Italiano

Philips UniStreet gen2

Il modo più semplice per applicare la tecnologia LED all'illuminazione stradale – UniStreet gen2

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

UniStreet gen2 rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione 1:1 degli apparecchi per illuminazione delle amministrazioni comunali. Grazie all'elevata efficienza e al prezzo competitivo, l'apparecchio di illuminazione UniStreet gen2 consente un rapido ritorno sull'investimento grazie a risparmi significativi in termini di consumo energetico in un breve lasso di tempo. La facilità di installazione e manutenzione è garantita dal Philips Service tag; i socket SR (System Ready) Zhaga, lo rendono pronto per il futuro; di fatti è possibile abbinare questo apparecchio di illuminazione al controllo dell'illuminazione, a sensori e applicazioni software come Interact City. Disponibile con un numero significativo di ottiche e pacchetti lumen diversi, che possono essere ulteriormente ottimizzati per soddisfare i requisiti specifici del progetto, UniStreet gen2 è una vera soluzione di sostituzione punto a punto per sorgenti luminose convenzionali o LED di prima generazione. Questo apparecchio d'illuminazione compatto utilizza materiali di alta qualità ed è anche semplice da smontare e riciclare al termine della sua vita.

Vantaggi

  • Sostituzione 1 a 1 degli apparecchi convenzionali

  • Alta efficienza e risparmio energetico

Caratteristiche

  • Ottima flessibilità applicativa grazie all'ampia varietà di ottiche, al flusso regolabile e all'attacco palo inclinabile

  • Facile identificazione dell'apparecchio d'illuminazione grazie al sistema Service tag

Applicazioni

  • Parchi e piazze
  • Strade residenziali

Download