Philips UniStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66
BGP280 LED50-1F/740 II DM10 48/60S
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune, 2 connettori a pressione 5 poli