PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 210 W, 27200 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM11, Classe di isolamento I, IP66, SRGU10

BGP284 LED320-4S/830 I DM11 DDF27 D18 SR

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità alimentazione con DynaDimmer, DynaDimmer con programmi fissi versione 27, 27200 lm, 210 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello protezione da sovratensione fino a 10 kV, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925867832
Codice d'ordine completo: 871951415044700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED320 [LED module 32000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download