PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento I, IP66

BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866745
Codice d'ordine completo: 871951410010700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED149 [LED module 14900 lm]
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
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download