Philips Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento I, IP66
BGP701 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO-DG
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED50 [LED module 5000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Signify Circle