Italia - Italiano

Philips Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione Larga DW10, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866569
Codice d'ordine completo: 871951406001200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download