Philips Iridium gen4, Road & street light, 21 W, 2890 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione extra ampia 10, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED35-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H0

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante, 2890 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866561
Codice d'ordine completo: 871951405993100

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED35-4S [LED module, system flux 3500 lm]
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
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download