Philips Iridium gen4, Road & street light, 34 W, 4576 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione media DM11, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED55-4S/740 II DM11 BL2 FG GF SR

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 4576 lm, 34 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866560
Codice d'ordine completo: 871951405992400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED55-4S [LED module, system flux 5600 lm]
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
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download