Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED34 | LED module 3400 lm, 740 bianco neutro, Classe di isolamento I, Distribuzione extra ampia 10, Grigio scuro, Attacco palo diametro 32-48 mm

BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 32-48 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 2958 lm, 20 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 910925863564
Codice d'ordine completo: 871869637689800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    EB [Reattore elettronico EB]
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download