Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 bianco caldo, Classe di isolamento II, Distribuzione media DM70, Grigio scuro, DynaDimmer con programmi fissi versione 27, Attacco palo diametro 62 mm

BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco palo diametro 62 mm, Unità alimentazione con DynaDimmer, DynaDimmer con programmi fissi versione 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM70, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 910925863561
Codice d'ordine completo: 871869637686700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    EB [Reattore elettronico EB]
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download