Italia - Italiano

Philips DigiStreet catenaria, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW10, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Alluminio, Staffa catenaria CB, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore a vite

Codice d'ordine: 912300023970
Codice d'ordine completo: 871869945022900

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED64 [LED module 6400 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto