Philips DigiStreet catenaria, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica ampia DSW1, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Alluminio, Staffa catenaria CB, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuzione simmetrica ampia DSW1, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore a vite
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED64 [LED module 6400 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni