Italia - Italiano

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66

BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925864607
Codice d'ordine completo: 871869698708700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto