Philips ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66
BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED99 [LED module 9900 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni