Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Soddisfa i tuoi obiettivi di sostenibilità in modo semplice e rapido. Abbiamo aggiornato il tuo apparecchio per illuminazione Luma gen2 preferito affinché sia alimentato a energia solare. Design senza pinna, architettura a prova di futuro, manutenzione senza difficoltà e qualità della luce ottimale sono alcuni dei motivi che ci rendono orgogliosi di Luma gen2 Solar. Scopri tutte le caratteristiche che abbiamo sviluppato per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.
Vantaggi
Compatibile con un'ampia gamma di sottosistemi PHILIPS Solar che includono batteria, pannello PV e Charge Controller per le opzioni non collegate alla rete elettrica e con alimentazione ibrida
Soluzioni di illuminazione personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche grazie a Ledgine – O.
Caratteristiche
Componenti Solar dedicati, come Charge Controller, batteria, pannello PV e cavi di collegamento con connettori IP67, rendono l'installazione e la manutenzione più rapida e sicura
Nuovo cavo passante per agevolare l'installazione