Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 62378100
Codice d'ordine completo: 871951462378100