Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 62376700
Codice d'ordine completo: 871951462376700