Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Richiamando la bellezza iconica delle lanterne stradali del 20° secolo, ClassicStreet combina design elegante e dettagli delicati degli apparecchi tradizionali, rispettando allo stesso tempo i moderni requisiti di illuminazione urbana. Pur essendo ispirato al passato, l'apparecchio ClassicStreet è totalmente pensato per il futuro. Il suo elegante design curvo, abbinato a staffe e pali dedicati, crea un aspetto contemporaneo che abbellisce le nostre città con distintive atmosfere accoglienti di notte e di giorno. Non solo nei contesti architettonici storici e tradizionali, ma anche negli ambienti urbani più moderni. Progettato sulla base del proprio motore LED, ClassicStreet offre eccezionali livelli di illuminazione e performance energetiche.
Vantaggi
Design riconoscibile e contemporaneo ispirato ai classici set per l'illuminazione stradale completi
Adatto sia ai contesti architettonici tradizionali e storici che agli ambienti più moderni
Caratteristiche
Disponibile in versioni per montaggio su cima del palo e a sospensione
Staffe e pali dedicati ClassicStreet