Italia - Italiano

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 - Un'identità versatile

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CitySoul gen2 è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione delle strade più versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre livelli eccellenti di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per tutte le applicazioni urbane, dalle zone periferiche al centro città. Sviluppando ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale per qualsiasi contesto urbano. Il design piacevole e completamente arrotondato, unitamente alle congiunzioni omogenee con attacco e staffa, conferiscono al panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. Progettato sulla base del proprio motore LED, CitySoul gen2 è altamente efficiente e facile da mantenere. Disponibile in due formati, è adatto per il montaggio laterale, in cima al palo, a catenaria e a sospensione.

Vantaggi

  • Una soluzione integrata di illuminazione UrbanStyling concepita per numerose applicazioni urbane diverse

  • Apparecchi, staffe e pali sono progettati come un unico concetto integrato per garantire coerenza

Caratteristiche

  • Una vasta gamma di set eleganti, dedicati e completi, che includono pali e staffe, un'opzione inclinabile, versioni doppie per cima del palo e catenaria.

  • Diverse caratteristiche per offrire il livello di illuminazione più efficiente e confortevole

Applicazioni

  • Centri città
  • Parchi e piazze
  • Strade e vie
  • Distretti commerciali

Download