Italia - Italiano

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimmetrica, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Descrizione prodotto

Floodlight for sports and area, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 912300060576
Codice d'ordine completo: 872016980199800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED1760 [LED module 176000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto