Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Petrol Rotational Symmetric Medium, IP66
BBP333 LED159/740 I PRM
Descrizione prodotto
Under-canopy light, Alluminio pressofuso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol Rotational Symmetric Medium, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Cavo a 3 poli, senza spina, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED159 [LED module 15900 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni