Italia - Italiano

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Simmetrica, Classe di isolamento II, IP66

BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR

Descrizione prodotto

Bollard, H848 mm, Alluminio pressofuso, Nero, Universale per diametro 42-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 1,5 m senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 912300024102
Codice d'ordine completo: 871869948119300

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED56 [LED module 5600 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download