Philips Lampada Ledinaire, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 2600 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready
BN021C LED25S/840 L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2600 lm, 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore 2 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag No
- Lighting Technology LED
- Tier Valore
- Periodo di garanzia 5 anni