Philips CoreLine Regletta, 49 W, L1800 mm, 6000 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN126C LED60S/830 PSU L1800

Descrizione prodotto

L1800 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 94889199
Codice d'ordine completo: 871951494889199

Download