Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Nero
ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK
Descrizione prodotto
Track projector, D80 mm; L162 mm, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 18°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C