Italia - Italiano

Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angolo del fascio 12°, Nero

ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK

Descrizione prodotto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 12°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505102242
Codice d'ordine completo: 872016901261500

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download