Italia - Italiano

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Angolo del fascio 24°, Bianco

ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH

Descrizione prodotto

Track projector, D80 mm; L135 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 24°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505102235
Codice d'ordine completo: 872016901254700

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto