Italia - Italiano

Philips CoreLine

CoreLine Surface-mounted - La scelta ideale per passare ai LED

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Surface-mounted può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi per applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio. Sono disponibili apparecchi InterAct Ready con comunicazioni wireless integrate di questa famiglia, da utilizzare con gateway InterAct, sensori e software.

Vantaggi

  • Consente di passare in modo semplice dagli apparecchi fluorescenti tradizionali agli apparecchi a LED

  • Oltre il 45% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi per illuminazione funzionali TLD

Caratteristiche

  • Tecnologia LED integrata

  • Design dell'apparecchio sottile 36 mm.

Applicazioni

  • Illuminazione generale

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download