Philips CoreLine, 31 W, 1500x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19
SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC
Descrizione prodotto
1500x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 84°, Lente microprismatica, Lente in policarbonato metacrilato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Unità di connessione 3 poli