PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips CoreLine, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC

Descrizione prodotto

1200x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 100°, Lente microprismatica, Polimetilmetacrilato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Cavo con connettore a 3 poli, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 911401881781
Codice d'ordine completo: 871951451231300

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    -

Download