Philips CoreLine Wall-mounted, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65

WL140V LED20S/840 PSU WH

Descrizione prodotto

D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli

Codice d'ordine: 911401847682
Codice d'ordine completo: 871951452874199

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    -

Download