Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/830 WIA WH

Descrizione prodotto

D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli

Codice d'ordine: 910505101548
Codice d'ordine completo: 871869997862400

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download