Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC
WL140V LED20S/840 PSED WH
Descrizione prodotto
D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, compatibile con illuminazione di emergenza centralizzata (integrata) a corrente continua, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua