Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite

Codice d'ordine: 910503910172
Codice d'ordine completo: 871869607288200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto