Italia - Italiano

Philips Stagna WT050C

Corpo per tubo a tenuta stagna Ledinaire: per i tuoi lavori di illuminazione quotidiani, facile da scegliere e da installare con il tubo LED che preferisci

Prodotti

WT050C 1xTLED L600
WT050C 1xTLED L600
75324299
WT050C 2xTLED L600
WT050C 2xTLED L600
75325999

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma Ledinaire waterproof (WT050C) contiene una selezione di corpi vuoti e impermeabili, che possono ospitare i tubi LED che preferisci. Assicura gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. La gamma Ledinaire consente un'installazione semplice e rapida a tubo singolo e doppio.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità Philips

  • Facile da usare con i Philips LEDtube

Caratteristiche

  • Apparecchio di illuminazione robusto (IK08) a tenuta stagna (IP65)

  • Disponibile in più lunghezze e configurazioni

Applicazioni

  • Scegli un articolo.
  • Parcheggi coperti
  • Padiglioni industriali (altezza fino a 4 m)
  • Piccoli magazzini

Download