Philips Pacific LED Gen5 Value

Apparecchio di illuminazione robusto, dalle performance eccezionali per tutta la sua durata.

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Pacific LED gen5 Value è un innovativo apparecchio di illuminazione stagno a LED, apprezzato per le sue performance ottimali, che soddisfa i rigidi requisiti dei settori più impegnativi. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualità della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 Value è in grado di sopportare le condizioni più impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchi di illuminazione Pacific LED gen5 Value forniscono una luce omogenea e di alta qualità, priva di artefatti. Grazie alle varie ottiche e alla vasta gamma di emissioni luminose, garantiscono una maggiore flessibilità nella progettazione consentono l'ottimizzazione degli schemi installlativi. Inoltre, sono stati progettati con i criteri dell'economia circolare che ne semplifica la manutenzione e garantisce che possano essere aggiornati per prolungare il ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice che facilita il cablaggio e per le varie opzioni di collegamento e montaggio, oltre a vantare efficienza energetica e facilità di manutenzione, con riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni più impegnative. Scopri Pacific LED gen5 Value. Un robusto apparecchio per illuminazione dalle performance eccezionali.

Vantaggi

  • Soluzione compatta, robusta e affidabile per una lunga durata di servizio.

  • Vasta gamma di applicazioni industriali (produzione di alimenti, settore chimico e dell'industria pesante, settore automotive, parcheggi al coperto e magazzini)

Caratteristiche

  • Efficienza energetica e lunga durata: fino a 140 lm/W e durata fino a 50.000 ore L80

  • Struttura del prodotto robusta e compatta, con un elevato grado di protezione dalla penetrazione di acqua e polvere (IP66) e di protezione dagli urti meccanici (IK08).

Applicazioni

  • Industria alimentare
  • Parcheggi al coperto
  • Produzione
  • Magazzini/centri di distribuzione

Avvertenze e sicurezza

  • Con il passare del tempo, i raggi UV possono danneggiare il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la perdita del grado di protezione IP66.

  • Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole

Download