Italia - Italiano

Philips Ledinaire apparecchio a tenuta stagna

LEDINAIRE - LED semplicemente fantastici

Prodotti

Prodotto Compara
120
1.800
4000
15
26
120
3.600
4000
30
26
120
3.600
4000
30
26
121
121
5.600
4000
46
26
121
121
5.600
4000
46
26
120
3.600
6500
30
26
121
121
5.600
6500
46
26
125
125
2.500
4000
20
26

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni più comuni, il robusto apparecchio impermeabile LEDINAIRE WT060C Waterproof è una soluzione economica a LED a risparmio energetico per l'uso negli ambienti umidi e polverosi.

Vantaggi

  • Corpo tubolare sigillato per massima durata

  • Luce diffusa confortevole

Caratteristiche

  • Apparecchio robusto (IK08) e impermeabile (IP65)

  • Sono disponibili diverse lunghezze e flussi luminosi

Applicazioni

  • Parcheggi coperti
  • Padiglioni industriali (altezza fino a 4 m)
  • Magazzini merci e surgelati

Download