Philips CoreLine tubolare impermeabile, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP68, IK10, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified