Philips CoreLine Stagna, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 910505100072
Codice d'ordine completo: 871869688310500

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download