Philips Emergency lighting kit

Kit per illuminazione di emergenza Philips: ora ogni apparecchio d'illuminazione può diventare una luce di emergenza.

Prodotti

Prodotto Compara
Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I kit per l'illuminazione di emergenza Philips sono progettati per trasformare apparecchi per illuminazione generale in apparecchi per l'illuminazione di emergenza in modo rapido, semplice e sul posto. Puoi scegliere tra due kit diversi in base ai tuoi apparecchi per illuminazione: il kit integrato è progettato per l'uso con apparecchi lineari, come apparecchi stagni e reglette; il kit indipendente è invece perfetto per gli apparecchi per illuminazione a incasso, come pannelli e downlight. Ogni kit è composto da un driver LED di emergenza e una batteria LiFePO4 (litio ferro fosfato). In caso di emergenza, gli apparecchi funzionano in modalità batteria e offrono illuminazione interna di emergenza sufficiente per tre ore. Veloce e facile da installare, il modulo di illuminazione di emergenza nei kit elimina qualsiasi complessità grazie a un indicatore LED e un'opzione di autotest (ELP) o test manuale (ELB) per una maggiore tranquillità sul corretto funzionamento della modalità di illuminazione di emergenza. Il vano batteria è anche facile da aprire per una sostituzione rapida e semplice della batteria. Puoi aggiungere i kit per l'illuminazione di emergenza Philips su molti dei nostri apparecchi per illuminazione, quindi non devi decidere in anticipo se acquistarli in versione con emergenza o meno. Puoi inserire la funzionalità di illuminazione di emergenza anche dopo l'installazione. Devi solo ordinare il kit adatto ai tuoi apparecchi per illuminazione ed è fatta.

Vantaggi

  • Non è necessario decidere in anticipo: puoi aggiungere il funzionamento come apparecchi per illuminazione di emergenza quando preferisci

  • Flessibile e facile da installare

Caratteristiche

  • Batteria interna LiFePO4 con durata migliorata

  • Opzione di autotest (ELP) o test manuale (ELB).

Applicazioni

  • Uffici
  • Parcheggi al coperto
  • Istruzione
  • Settore sanitario
  • Illuminazione generale

Download