Italia - Italiano

Philips LuxSpace, surface mounted

LuxSpace con montaggio su superficie - Efficienza elevata, comfort visivo e design elegante

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficienza, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione.

Vantaggi

  • Prodotto che offre comfort visivo e design elegante

  • Crea una delicata luce naturale che assicura comfort visivo

Caratteristiche

  • Scelta di quattro ottiche: speculare, sfaccettata, satinata e bianca

  • Altezze: versione più profonda (fino a UGR 19), versione meno profonda (fino a UGR 22)

Applicazioni

  • Uffici
  • Negozi
  • Ospedali
  • Alberghi
  • Aeroporti

Download