Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, VLC, Bianco, IP20
DN571C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo